Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8400-I
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 20 A, 250 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477818688
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits