Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8400-W
Prise de courant à logement double, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 20 A, 250 V, À câblage arrière ou latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome - Blanc

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

Couleur: blanc

Code UPC : 078477492574
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits