Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

8600-I
Prise de courant à logement double, qualité hospitalière pour applications très lourdes, face lisse, 15 A, 250 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 6-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477818701
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 6-15R

Renseignements sur les produits