Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise verrouillable étanche Wetguard

99W82-S

Prise simple Wetguard avec couvercle homologué IP66 , NEMA L22-30, 30 A, 3-Phase Y 277/480V , verrouillable, résistant à la corrosion, 4-Pole, 5-Wire, qualité industrielle, MALT - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double fusible offre...
Code UPC : 078477519806
Pays d’origine : Mexique
NEMA L22-30R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes