Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise verrouillable étanche Wetguard

99W83-S

Prise simple Wetguard avec couvercle homologué IP66 , NEMA L23-30, 30 A, 3 phases en étoile 347-600V , verrouillable, résistant à la corrosion, 4-Pole, 5-Wire, qualité industrielle, mise à la terre - JAUNE

  • LUTTE CONTRE LES ÉLÉMENTS – Résistant à l’eau, aux acides, aux alcalins et à de nombreux lubrifiants et solvants automobiles et industriels.
  • CONCEPTION DE COUVERCLE AVANCÉE – Notre couvercle rabattable à ressort résiste aux impacts et aux produits chimiques grâce à un couvercle Valox® PBT
  • PLUS SÉCURISÉ – Le double fusible offre...
Code UPC : 078477519813
Pays d’origine : Mexique
NEMA L23-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes