Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA SmartlockPro® de15 A, inviolable

AFTR1-E
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise de DDAA, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – La prise de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® noire offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant des fuites à l’arc. Conçu pour détecter une large gamme de fuites à l’arc potentiellement dangereuses résultant de dommages dans le soutien-gorge...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477574928
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes