15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise de DDAA, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – La prise de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® grise offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant de fuites à l’arc. Conçu pour détecter une large gamme de fuites à l’arc potentiellement dangereuses résultant d’un dommage dans le son...
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise de DDAA, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – La prise de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® grise offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant de fuites à l’arc. Conçu pour détecter un large éventail d'amorçages d'arc potentiellement dangereux résultant d'une détérioration du câblage du circuit de dérivation ainsi que des prolongations vers des appareils électriques et des ensembles de cordons, l'interrupteur de circuit de défaut d'arc (DDAA) OBC réagit en coupant l'alimentation. Cela contribue à réduire le risque que l'installation électrique résidentielle devienne une source d'incendie. Les fuites à l'arc sont souvent invisibles et peuvent se produire n'importe où dans le système électrique résidentiel, y compris au niveau des murs, des connexions électriques instables ou des cordons électriques endommagés accidentellement par empiétement des meubles. Les DDAA sont maintenant requis par le National Electrical Code® dans de nombreuses zones de la maison.
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : avec plaque murale
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Intensité : 15 A
Couleur : gris
Caractéristique : inviolable
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Série : AFTR1
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
Conditions environnementales
Corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : avec plaque murale
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA Technical Information Letter No. M-02A : oui
NOM : 057
Spécifications fédérales UL WC-596 : oui
UL1699.A : fichier E342815
UL498 : oui
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément à la norme UL 1699A
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément à la norme UL 1699A
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Caractéristiques
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Couleur : gris
Caractéristique : inviolable
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Série : AFTR1
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Terminaison : arrière et latéral
Type : prise double
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : incluse
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
L'utilisation de boutons TEST et RESET est similaire aux traditionnelles prises DDFT bien connues des consommateurs. Cela se traduit par une meilleure acceptation de la technologie et une plate-forme plus conviviale
Vérifiez automatiquement le disjoncteur DDAA chaque fois que le bouton RESET est enfoncé; le disjoncteur DDAA ne se réinitialise pas si le circuit DDAA ne fonctionne pas correctement.
En bloquant la réinitialisation du DDAA si la protection est compromise, la prise à DDAA pour CDP SmartlockPro réduit la possibilité d'avoir des utilisateurs pensant à tort qu'un DDAA réinitialisé apporte une protection contre les fuites à l'arc alors que ce n'est pas le cas.
Une fonction de diagnostic d'inversion de la charge de ligne est fournie et empêche le DDAA d'être réinitialisé. Elle arrête l'alimentation vers la face de la prise à DDAA ou via la prise vers les dispositifs en aval. Un témoin à DEL situé sur la face du DDAA s'allume également pour alerter l'installateur d'une inversion du câblage de la charge de ligne lorsque le dispositif est à l'état déclenché
Le symbole TR indique la conformité du dispositif avec les dernières exigences NECᴹᴰ pour les prises inviolables dans les installations résidentielles et des garderies.
La conception du dispositif permet de réduire les déclenchements intempestifs
Corps et coquille en thermoplastique résistant aux impacts.
Résistance accrue aux surtensions.
Les bornes disposent d'options de câblage simples – arrière et latérale
Compatibles avec tous les dispositifs et plaques murales Decoraᴹᴰ; disponibles dans une sélection de couleurs.
Respecte ou dépasse les exigences UL en matière de délai de déclenchement, aussi bien pour les arcs en série qu'en parallèle
us8242362
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.