Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA SmartlockPro® de20 A, inviolable

AFTR2-I
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise DDAA.Prise, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – La prise de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant de fuites à l’arc. Conçu pour détecter une large gamme de fuites à l’arc potentiellement dangereuses résultant de dommages dans le soutien-gorge...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477574997
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes