Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA SmartlockPro® de20 A, inviolable

AFTR2-T
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDAA, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Amande pâle La prise à circuit de dérivation de prise (CBO) SmartlockPro® offre une technologie avancée pour aider à protéger contre les incendies électriques résultant de fuites à l’arc. Conçu pour détecter une large gamme de fuites à l’arc potentiellement dangereuses résultant de dommages...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477575017
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes