Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise DDAA/DDFT SmartlockPro® à double fonction de20 A

AGTR2
20 A, prise DDAA/DDFT à double fonction de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Brun La prise DDAA/DDFT à double fonction SmartlockPro® offre une protection contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l’arc et des chocs électriques dus aux fuites à la terre dans un seul dispositif intelligent. Grâce à une technologie avancée, le SmartlockPro double fonction A...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477744475
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes