Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
20 A, autovérification, prise DDAA/DDFT inviolable à double fonction avec témoin à DEL
AGTR2-GY
20 A, prise DDAA/DDFT à double fonction de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Gris
La prise à DDAA/DDFT à double fonction SmartlockPro® offre une protection contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l’arc et contre les chocs électriques dus aux fuites à la terre dans un seul dispositif intelligent. Grâce à une technologie avancée, le SmartlockPro double ...
20 A, prise DDAA/DDFT à double fonction de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Gris
La prise à DDAA/DDFT à double fonction SmartlockPro® offre une protection contre les incendies électriques qui pourraient résulter de fuites à l’arc et contre les chocs électriques dus aux fuites à la terre dans un seul dispositif intelligent. Grâce à sa technologie avancée, la prise SmartlockPro double fonction DDAA/DDFT aide à protéger la maison et la famille en travaillant à détecter les risques de fuite à la terre et de fuite à l’arc et, le cas échéant, en coupant rapidement l’alimentation pour éviter un incendie ou un choc potentiel. La prise SmartlockPro double fonction DDAA/DDFT propose une option conforme au Code national de l’électricitéᴹᴰ (NECᴹᴰ). Elle offre une protection DDAA/DDFT pour cuisines résidentielles et salles de lavage, qu’il s’agisse de remplacements de prise, de nouvelles constructions, de modifications et d’agrandissements. Il est également idéal comme remplacement pour les prises non mises à la terre, répondant aux exigences NEC pour la protection DDAA et DDFT.
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Terminaison : arrière et latéral
Type : prise double
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : incluse
Fil : 3
Garantie
Garantie : limitée 2-Year
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA Technical Information Letter No M-02A : oui
NOM : oui
Spécifications fédérales UL WC-596 : oui
UL1699.A : fichier E480630
UL498 : oui
Le seuil de déclenchement respecte ou dépasse les exigences UL au chapitre du délai de déclenchement, aussi bien pour les arcs en série qu’en parallèle, assurant ainsi une sécurité optimale
Conçue pour répondre à la dernière norme UL d'auto-surveillance (autovérification), la prise procède périodiquement à un test interne automatique pour confirmer qu’une alimentation DDFT protégée est disponible
Lors de la mise sous tension initiale, teste le circuit à DDFT dans un délai de trois secondes
Le mécanisme de verrouillage breveté empêche le réarmement si le dispositif est endommagé
Le témoin lumineux d'état retourne une information simple et intuitive sur l'état de l'alimentation et de la protection, ainsi qu'une indication d’inversion de ligne/charge, offrant une analyse en un seul coup d’œil
Les boutons TEST et RESET (test et réinitialisation) sont facilement accessibles sur la partie avant du dispositif
Immunité supérieure aux parasites à haute fréquence qui réduit le nombre de déclenchements intempestifs
Résistance accrue aux surtensions et fiabilité améliorée face aux surtensions
Conception à passerelle brevetée procurant un ensemble de contacts individuels sur la plaque de la prise et les prises en aval; aucune alimentation ne sera transmise à la plaque de la prise si le câblage a été incorrectement raccordé (charge de ligne inversée)
Mécanisme de verrouillage monopièce en « T » assurant un fonctionnement efficace
Corps et coquille en thermoplastique résistant aux impacts offrant une grande durabilité
Options de câblage étendues avec neuf trous de câbles (deux pour chaque connexion de ligne et de charge plus un trou de terre avec une pince interne) permettant une installation facile
Compatible avec tous les dispositifs et toutes les plaques murales Decoraᴹᴰ pour l’option d’installations groupées; offert en couleurs populaires sélectionnées
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.