Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

C5262-R
Prise de courant à logement double, qualité industrielle spécifiée robuste, face dentelée, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477721605
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits