Valeur nominale de puissance CA
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3 000 V
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1 ch
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Conditions environnementales
Corps : mélange de polyester PBT
Face : mélange de polyester PBT
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts avec la terre : laiton de 0,030 po
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, triple entraînement laiton
Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Bride : acier
Colliers de borne : laiton
Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8
Spécifications mécaniques
Couleur : rouge
Couleur/caractéristique : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face dentelée
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14 à 18 po-lb
Accom. de borne : calibre 14 AWG - calibre 10 AWG
ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Caractéristiques
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
Couleur : rouge
Couleur/caractéristique : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique 4 : face dentelée
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
RoHS : conforme à la norme RoHS
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à un minimum de 3 000 V
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -40 °C à 75 °C
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30 °C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Matériaux
Corps : mélange de polyester PBT
Face : mélange de polyester PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts avec la terre : laiton de 0,030 po
Vis de mise à la terre : tête hexagonale no 8, triple entraînement laiton
Contacts de ligne : bronze phosphoreux de 0,030 po
Vis de montage : acier plaqué triple entraînement
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Bride : acier
Accom. de borne : calibre 14 AWG - calibre 10 AWG
Colliers de borne : laiton
ID de borne : laiton - actif, vert - terre, argent - neutre
Bornes à vis : laiton triple entraînement no 8
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Type de fil : toronné ou massif
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 498, Spécifications fédérales W-C-596, CSA C22.2. No 42
Certification/homologation : cULus, NOM-ANCE
RoHS : conforme à la norme RoHS