Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Current Transformer, Solid Core, 200A, 100mA, 0.72" Opening, 48” Leads, +/-0.3% Accuracy, Blue, For Submetering

CDA02-L12

Transformateur de courant pour compteurs divisionnaires, 200A, 200:00,1A, 0.72po, Bleu, Qté 1, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1 . Remarque : le chromocodage est utilisé comme aide visuelle pour identifier les phases durant l’installation. Le chromocodage est cosmétique seulement.

Les TC à noyau solide de Leviton sont économiques et moins susceptibles de s'endommager pendant l'installation. Les TC à noyau solide glissent sur les lignes d’alimentation pour mesurer le courant électrique circulant à travers le lin...
Code UPC : 078477547205
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes