Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480V, monophasé, 3 fils, maximum 200A, élément double, demande, compteur électrique

1N480-2D

Compteur divisionnaire série 1000 , Compteur de demande à élément double, 1P/3W, 277/480V, 200:00,1A, maximum 200A, SOUS-MÈTRE UNIQUEMENT.

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 1000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs divisionnaires de la série 1000 sont faciles à spécifier et à installer pour un nouveau connecteur...
Code UPC : 078477556337
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes