Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

CR15-E
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien pour...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477037409
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits