Prise double à corps étroit de15 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome
CR15-S
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise double à corps étroit, lame droite, Qualité commerciale, autonome, câblage latéral, bride métallique, - Brun
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont la solution de l’entrepreneur électricien...
Couleur : Brun