Prise double de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome
CR20-GY
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris
La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont la solution de l’entrepreneur électricien...
Couleur : Gris