Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double de20 A, qualité commerciale, mise à la terre autonome

CR20-T
Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, face dentelée, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Amande pâle

La gamme de logements de qualité normalisée pour usage très intensif de Leviton est conçue et fabriquée pour supporter les environnements les plus exigeants. Offerts dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, etc., ces dispositifs de qualité commerciale sont le choix de l’entrepreneur électricien...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477273036
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes