Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Contrôleur de vitesse de ventilateur Decora Smart Wi-Fi
DW4SF-1BW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Le contrôleur de vitesse de ventilateur Decora Smart Wi-Fi vous permet de sélectionner l’une des 4 vitesses de ventilateur ou d’éteindre votre ventilateur à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, même lorsque vous êtes absent de la maison. Utilisez le programmateur intégré pour contrôler votre ventilateur à des moments précis de la journée, au lever du soleil ou au coucher du soleil. Contrôlez les ventilateurs connectés depuis n'importe quel endroit en utilisant le Wi-Fi, une connexion Internet et l'appli gratuite Mon Leviton; c'est tout ce dont vous avez besoin, aucun concentrateur n'est requis. Simplifiez le contrôle de la résidence – programmez la connexion...
Le contrôleur de vitesse de ventilateur Decora Smart Wi-Fi vous permet de sélectionner l’une des 4 vitesses de ventilateur ou d’éteindre votre ventilateur à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, même lorsque vous êtes absent de la maison. Utilisez le programmateur intégré pour contrôler votre ventilateur à des moments précis de la journée, au lever du soleil ou au coucher du soleil. Contrôlez les ventilateurs connectés depuis n'importe quel endroit en utilisant le Wi-Fi, une connexion Internet et l'appli gratuite Mon Leviton; c'est tout ce dont vous avez besoin, aucun concentrateur n'est requis. Simplifiez le contrôle de la résidence : programmez les appareils connectés pour qu’ils s’allument/s’éteignent à des heures précises ou en fonction du lever/coucher du soleil, regroupez facilement les produits intelligents dans les pièces et créez des ambiances pour activer plusieurs lumières, ventilateurs et charges en même temps. Utilisez DD00R pour 3-way installations. Compatibilité Apple Home à venir. Vous avez des questions? Rechercher dans la base de connaissances.
Code UPC : 078477322284
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
Type de dispositif : contrôleur de vitesse de ventilateur intelligent intramural
Qualité : résidentielle
Concentrateur requis : non
Normes et homologations
Normes et certification : UL, FCC, CSA, NOM, Wi-Fi
Matériaux :
Couleur : blanc
Trousses de changement de couleur offertes en option : oui, DDKIT en noir, blanc, amande pâle, ivoire, gris et brun
Matériau de la bride : métal
Données électrotechniques
Charge nominale : ventilateur 1.5A
Neutre requis : oui
Terminaison : fils de sortie
Tension : 120VAC, 50/60Hz
CARACTÉRISTIQUES
Sélection silencieuse de 4 vitesses de ventilateur avant et mise hors tension
Inclut une plaque murale blanche, à dispositif unique, sans vis
Pour une utilisation avec un ou plusieurs ventilateurs de plafond à pales avec des moteurs à condensateur divisé ou à pôles ombragés, ne dépassant pas un total de 1.5A.
Compatible avec les ventilateurs de plafond à chaînette sans contrôle électronique
Les trousses d’éclairage de ventilateur de plafond peuvent être commandées séparément par DW6HD
La commande à emplacements multiples (3-way) est obtenue en utilisant jusqu’à 4 unités asservies, DD00R-DLZ.
AVANTAGES
Contrôlez vos ventilateurs de plafond de n’importe où à l’aide de l’application gratuite Mon Leviton pour iOS et Android, aucun concentrateur requis
Les produits Amazon Alexa offrent une commande vocale : « Alexa, allume le ventilateur de plafond de la chambre »
Fonctionne avec Google Assistant, y compris Google Home pour la commande vocale
Fonctionne avec août – Utilisez le déverrouillage automatique pour exécuter les activités lorsque vous rentrez chez vous
Intégration à IFTTT pour une fonctionnalité tierce supplémentaire
Simplifiez le contrôle de votre maison : programmez la mise sous/hors tension des ventilateurs plafonniers à des heures précises ou en fonction du lever/coucher du soleil, regroupez facilement vos appareils intelligents dans les pièces et créez des ambiances pour activer plusieurs lumières et ventilateurs à la fois
Contrôlez jusqu’à 99 dispositifs, 50 pièces, 50 activités et 50 horaires par résidence et jusqu’à 20 résidences par compte
Fonctionne avec les verrous IFTTT, Samsung SmartThings et Schlage Wi-Fi
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.