Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 40 A avec Wi-Fi, compatible avec l’application Mon Leviton, enfichable

EV40P

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 pour maison intelligente série EV, 40A, 208/240 V c.a., sortie 9,6 kW, connecteur de charge J1772, cordon de 6,6 m, comprend un support de montage et un câble d’entrée préfixé de 9,5 m de long avec fiche NEMA 14-50P, commande RFID en option, compatible Wi-Fi (fonction Wi-Fi 802.11 b/g/n)

  • SMART – Fonctionne avec l’application Mon Leviton par Wi-Fi, vous permettant de prendre le contrôle de toute votre maison, du panneau de distribution à l’éclairage en passant par le chargeur de VE
  • LA MARQUE Y...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477015582
Pays d’origine : Chine
NEMA 14-50P

Renseignements sur le produit