Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité industrielle, intempérisée et inviolable
G5262-WT
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro, qualité industrielle spécifiée très robuste, intempérisé et inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de prises à DDFT à autovérification périodiques...
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro, qualité industrielle spécifiée très robuste, intempérisé et inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la dernière norme UL d'auto-surveillance (autovérification), les prises à DDFT à test automatique de notre gamme procèdent périodiquement à un test interne automatique pour confirmer qu'elles peuvent répondre à une terre défectueuse. Avec le profil le plus plat du marché, le dispositif permet une installation facile et rapide, tandis que le mécanisme de verrouillage de réinitialisation breveté de Leviton empêche la réinitialisation de la prise à DDFT si elle n’est pas câblée ou ne fonctionne pas correctement. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro est le choix judicieux en matière de protection des coupe-circuits en cas de mise à la terre défectueuse.
Qualité : qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif
NEMA : 5-15R
Garantie
Garantie : limitée 2-Year
Spécifications mécaniques
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-10 AWG massif ou toronné
Identifiant de borne : noir-actif, blanc-neutre, vert-terre
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Matériaux :
Corps : polycarbonate
Face : PBT
Attaches de mise à la terre : laiton
Vis de mise à la terre : acier inoxydable
Contacts de ligne : laiton
Mécanisme de volet : acétal Delrin®
Bride : acier nickelé
Collier de borne : laiton
Bornes : acier inoxydable
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 943, UL 498, CSA C22.2 no 42 et 144, FedSpec W-C-596
Certification/homologation : UL, CSA, NOM-ANCE
NEMA : WD-1 et WD-6
ca2425810
ca2425810
ca2427366
ca2427366
ca2515035
ca2515035
ca2621644
ca2621644
ca2677283
ca2677283
ca2865659
mx251584
mx251584
mx269232
mx269232
mx276626
mx276626
mx302458
mx302458
mx308495
mx308495
mx315596
us7355117
us7355117
us7697252
us7697252
us7737809
us7737809
us7820909
us7820909
us7868719
us7868719
us8004804
us8004804
us8242362
us8242362
us8547126
us8587914
us8587914
us8599522
us8599522
us9053886
us9053886
us9077091
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.