Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité industrielle, intempérisée et inviolable

G5262-WTG
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro, qualité industrielle spécifiée très robuste, intempérisé et inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification périodique...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477730904
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits