Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de 15 A avec témoin lumineux, qualité industrielle, inviolable

GFPL1-PLE

Prise simple à DDFT SmartlockPro, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, témoin lumineux (éclairage - ON) 15 A, passage continu 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Noir

Couleur : Noir

Code UPC : 078477723975
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit