Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de 15 A avec témoin lumineux, qualité industrielle, inviolable

GFPL1-PLG

Prise simple à DDFT SmartlockPro, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, témoin lumineux (éclairage - ON) : passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Gris

Couleur : Gris

Code UPC : 078477723838
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit