Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A avec fil, qualité industrielle, inviolable

GFTR1-3LI

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro avec fils de sortie, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, inviolable, 15 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test interne automatique...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477898772
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits