Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A avec fil, qualité industrielle, inviolable
GFTR1-3LW
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro avec fils de sortie, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, inviolable, 15 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test interne automatique...
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro avec fils de sortie, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, inviolable, 15 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la dernière norme UL d'auto-surveillance (autovérification), les prises à DDFT à test automatique de notre gamme procèdent périodiquement à un test interne automatique pour confirmer qu'elles peuvent répondre à une terre défectueuse. Avec le profil le plus plat du marché, le dispositif permet une installation facile et rapide, tandis que le mécanisme de verrouillage de réinitialisation breveté de Leviton empêche la réinitialisation de la prise à DDFT si elle n’est pas câblée ou ne fonctionne pas correctement. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro est le choix judicieux en matière de protection des coupe-circuits en cas de mise à la terre défectueuse.
*Notez que ce dispositif n’offre pas de connexions/bornes de protection DDFT en passage continu
Qualité : qualité hospitalière pour applications très lourdes
NEMA : 5-20R
Spécifications mécaniques
Identification du fil : noir-actif, blanc-neutre, vert-terre
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 14-18 po-lb
Accom. de borne : 14-10 AWG massif ou toronné
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : fils précâblés
Fils de sortie : fils TEW de calibre6po de calibre 12 AWG pour ligne chaude, neutre et mise à la terre
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Garantie
Garantie : limitée 2-Year
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Normes et homologations
ANSI : C-73
Normes applicables : UL 943, UL 498, CSA C22.2 no 42 et 144, FedSpec W-C-596
Certification/homologation : UL, CSA, NOM-ANCE
NEMA : WD-1 et WD-6
ca2425810
ca2427366
ca2515035
ca2621644
ca2624409
ca2677283
ca2730014
mx251584
mx269232
mx276626
mx302458
mx308495
us7355117
us7697252
us7737809
us7820909
us7868719
us8004804
us8242362
us8587914
us8599522
us8944859
us9053886
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.