Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A avec fil, qualité industrielle, inviolable

GFTR2-3LI

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro avec fils de sortie, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, inviolable, 20 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la dernière norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477898628
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits