Panneau incliné OPT-X™ UHDX 1RU , vide; accepte jusqu’à (12) plaques d’adaptation HDX ou (12) cassettes MTP
HDX1A-144
Le panneau incliné 1RU haute densité OPT-X UHDX offre un branchement entre le câble horizontal du réseau central et l’équipement actif tout en minimisant l’espace de bâti dans un cadre ou une armoire. Le panneau permet de profiter du branchement facile qu’offrent les solutions préconnectorisées et offre un accès aux fiches de connexion, sans devoir gérer de câblage de la fiche de connexion horizontale. Ce panneau est idéal pour le déploiement au-dessus des armoires, dans les bâtis et dans les armoires des centres informatiques, des salles d’équipement et du centre defi...
Couleur : Noir