Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

IPF01-1LZ
1.5 A, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Préréglage électromécanique silencieux IllumaTech 3-Speed , Commande de vitesse de ventilateur à glissière, voyant localisateur DEL - Face blanche montée sur le dispositif. Trousse de changement de couleur ivoire et amande pâle incluse. Les gradateurs préréglés et les contrôles de vitesse de ventilateur IllumaTech sont munis d'un mouvement de coulisse fluide et discret pour le réglage affiné des niveaux d'éclairage ou des vitesses de ventilateur, accompagnés d'un interrupteur préréglé de mise sous tension/hors tension facile à utiliser. L'interrupteur permet une mise sous/hors tension rapide ...
Code UPC : 078477282397
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes