Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

IPF05-1LZ
5 A, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire, Préréglage électromécanique entièrement variable IllumaTech, Commande de vitesse de ventilateur à glissière, voyant localisateur DEL - Face blanche montée sur le dispositif. Trousses de changement de couleur ivoire et amande pâle incluses. Les gradateurs préréglés et les contrôles de vitesse de ventilateur IllumaTech sont munis d'un mouvement de coulisse fluide et discret pour le réglage affiné des niveaux d'éclairage ou des vitesses de ventilateur, accompagnés d'un interrupteur préréglé de mise sous tension/hors tension facile à utiliser. L’interrupteur offre une commande de mise sous/hors tension rapide...
Code UPC : 078477282403
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes