Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur sans fusible de 30/32 A, technologie Inform™, surveillance locale – Powerswitch®

LDS30-AXS

Sectionneur non métallique sans fusible de 30/32 A, 600 V c.a. avec technologie de surveillance locale Inform.  Homologué IP66/IP67/IP68/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, logement étanche 13, certifié NSF

  • Comment fonctionne Inform ? - Les détecteurs sont intégrés aux dispositifs Leviton pour surveiller l’état des dispositifs. Les données des détecteurs peuvent être visualisées localement ou à distance
  • Surveillance locale – Les DEL vertes sur le couvercle indiquent visuellement que le dispositif est
Code UPC : 078477999394
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit