Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Lev-LokMD Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1626-IGW

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à raccordement blanc requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage à torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477364123
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes