Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1626-W

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement blanc requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable pendant...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477364031
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes