Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1636-1CW

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement blanc requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par rotation et verrouillage qui...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477747988
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits