Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M5262-I

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée très robuste, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok ivoire compatible requis pour l’utilisation

 

...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477362464
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes