Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Lev-LokMD de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M5262-IGR

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée pour usage intensif, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à raccordement rouge requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable pendant...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477362761
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes