Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Lev-LokMD de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M5362-IG

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée pour usage intensif, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok orange accouplé requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable pendant...

Couleur : orange

Code UPC : 078477363393
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes