Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de20 A, qualité industrielle, inviolable, mise à la terre autonome

M5362-SGE

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à raccordement noir requis pour l’utilisation

 

...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477363324
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes