Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Lev-Lok Decora Plus

MDT82-IGI

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok Decora Plus, Qualité hospitalière robuste, inviolable, Face lisse, 15 A, 125 V, Modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire Mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok avec raccord ivoire requis pour l’utilisation

 

...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477510698
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes