Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Lev-Lok Decora Plus

MDT83-IGE

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok Decora Plus, Qualité hospitalière robuste, inviolable, Face lisse, 20 A, 125 V, Modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok avec raccord noir requis pour l’utilisation

 

...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477511084
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes