Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité industrielle, inviolable, Lev-Lok

MGFN2-R

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, témoin d’alimentation, 20 A, 125 V, modulaire (ligne) et câblage arrière ou latéral (charge), NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à raccordement rouge requis pour l’utilisation

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçu pour répondre à la dernière norme UL en matière de surveillance automatique...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477724842
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits