Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité hospitalière, inviolable, Lev-Lok
MGFT1-HGR
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro Lev-Lok, qualité hospitalière pour applications très lourdes, inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, modulaire (ligne) et câblage arrière ou latéral (charge), NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok rouge avec adaptateur requis pour l’utilisation
Couleur : Rouge