Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A, qualité hospitalière, inviolable, Lev-Lok

MGFT2-HGG

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro Lev-Lok, qualité hospitalière pour applications très lourdes, inviolable, témoin d’alimentation, 20 A, 125 V, modulaire (ligne) et câblage arrière ou latéral (charge), NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok gris avec raccordement requis pour l’utilisation

La tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçu pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477724583
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits