Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Mini connecteur verrouillable, 15 A, 125 V, qualité industrielle, noir et blanc

ML1-AC
15 A, 125 V, NEMA ML1R, 2P, 2W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, sans mise à la terre, angle MiniLock - La gamme Black & White de fiches, connecteurs, socles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477987261
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes