Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Mini prise verrouillable à socle, 15 A, 125 V, Qualité industrielle, Blanc

ML1-PER
15 A, 125 V, NEMA ML-1R, 2P, W, Prise verrouillable à socle,Qualité industrielle, sans mise à la terre, MiniLock - La gamme de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle BLANCHE de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477987285
Pays d’origine : Mexique
NEMA ML-1R

Renseignements sur les produits