Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Commande de moteur manuelle

MS302-DSW

30 A, 600 V, 2-Pole, Contrôleur de moteur manuel c.a. monophasé unidirectionnel, Peut être utilisé comme sectionneur de moteur, Bascule standard, Qualité industrielle, sans mise à la terre, câblage arrière et latéral, - Blanc

La gamme Powerswitchᴹᴰ de commandes de moteurs manuelles c.a. de qualité industrielle permet un contrôle fiable et sécuritaire d'une variété de charges motorisées. Les applications typiques comprennent la commande manuelle de commutation de mise sous tension/hors tension des systèmes de convoyage, des machines de pompage, des systèmes de CVC, des compresseurs d’air et autres...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477983713
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits