Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

MT163-2GY

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à raccordement gris requis pour l’utilisation

Le  dispositif de câblage modulaire Lev-Lok® Sy...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477892336
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits