Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Lev-Lok

MT163-R

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement rouge requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable ...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477421628
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes