Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Attaches de mise à la terre : laiton
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0.040”
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Pôle : 2
Mécanisme de volet : acétal
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Caractéristiques
ANSI : C-73
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : circuit divisé
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NOM : 057
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée
cULus : homologué
Puissance nominale (c.a.)
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Puissance nominale : 1 ch
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Normes et homologations
ANSI : C-73
Intensité : 20 A
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NOM : 057
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée
Câblage : 3
cULus : homologué
Spécifications mécaniques
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : rouge
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : circuit divisé
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Matériaux :
Matériau de base : nylon
Bague : laiton massif
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Puissance nominale : 1 ch
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0.040”
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Mécanisme de volet : acétal